Philips TrueBlend inbouw, 28.5 W, 1200X300 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, TP(b), ELW3h/EL-DC

RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30

Productomschrijving

1200X300 mm, Staal, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 4-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface

Bestelcode: 8720169622005
Volledige bestelcode: 872016962200500

Specificaties

Type lichtbron
34S [LED module, system flux 3400 lm]
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
Tender text - RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 txt 5.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103976 nl_BE pdf 598.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103976_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103976_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 IES
Revit-bestand
RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 910505103976 ZIP
DIAlux
ULD File - RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 36S/940 DLO9010U4ELW3L1200W300B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB