Philips TrueBlend inbouw, 33.5 W, 1200x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, TP(b), EL-DC

RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40

Productomschrijving

1200x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 33.5 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169621879
Volledige bestelcode: 872016962187900

Specificaties

Type lichtbron
40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
Tender text - RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103963 nl_BE pdf 302.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103963_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103963_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 IES
Revit-bestand
RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 910505103963 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 40S/940 MCW-M L1200 W100 B40 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB