Philips TrueBlend inbouw, 34 W, 1200x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, TP(b), EL-DC
RC455B 40S/940 MXO L1200 W100 B40
Productomschrijving
1200x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 4000 lm, 34 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, Brede bundel, Witte reflector, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron
- 40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar