Philips TrueBlend inbouw, 33 W, 1200x100 mm, B40, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC
RC455B 28S/TW9 MLO U4 L1200 W100 B40
Productomschrijving
1200x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 40 mm - voor T/Omega-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Micro-lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar