Philips TrueBlend inbouw, 24 W, 1722x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30

Productomschrijving

1722x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Voedingsunit met DALI-interface, DC-compatibel voor centrale noodverlichting (geïntegreerd), 3600 lm, 24 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, GST18/3 Wieland/Adels voor netvoeding + BST14/2 Wieland voor DALI, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169621633
Volledige bestelcode: 872016962163300

Specificaties

Type lichtbron
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
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
Tender text - RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103939 nl_BE pdf 302.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103939_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103939_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 IES
Revit-bestand
RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 910505103939 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 DLO W3W2 L1722 W185 B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB