Philips TrueBlend inbouw, 23.5 W, 1722x100 mm, B30, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30

Productomschrijving

1722x100 mm, Staal, Wit, Zuiver wit (RAL9010), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3600 lm, 23.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Diffuse lensoptiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169621602
Volledige bestelcode: 872016962160200

Specificaties

Type lichtbron
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
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
Tender text - RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103936 nl_BE pdf 625.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103936_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103936_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 IES
Revit-bestand
RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 910505103936 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 36S/940 DLO 9010U4W3 L1722W150B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB