Philips TrueBlend inbouw, BioUp, 38.5 W, 1722x100 mm, B30, 2800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR16, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30

Productomschrijving

1722x100 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Montagebeugel - vaste hoogte 30 mm - voor C/U-profielen, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 2800 lm, 38.5 W, 73 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Reflector, Witte reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169621459
Volledige bestelcode: 872016962145900

Specificaties

Type lichtbron
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103921 nl_BE pdf 836.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103921_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103921_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 IES
Revit-bestand
RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 910505103921 ZIP
DIAlux
ULD File - RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 ULD
Relux
ROLF File - RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455X 28S/TWBU MCB-M U4 W3 L1722W100B30 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB