Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SNS210-sensor, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169011366
Volledige bestelcode: 872016901136600

Specificaties

Type lichtbron
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102497 nl_BE pdf 413.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102497_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102497_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC IES
Revit-bestand
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC 910505102497 ZIP
DIAlux
ULD File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO SC LDT