België - Nederlands

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4200 lm, 31 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8720169011342
Volledige bestelcode: 872016901134200

Specificaties

Type lichtbron
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102495 nl_BE pdf 296.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102495_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102495_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC IES
Revit-bestand
RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC 910505102495 ZIP
DIAlux
ULD File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 PSD W30L120 MXO SC LDT