Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4, ELW3h/EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SNS210-sensor, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur met draadloze interface, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169011311
Volledige bestelcode: 872016901131100

Specificaties

Type lichtbron
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102492 nl_BE pdf 621.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102492_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102492_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC IES
Revit-bestand
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC 910505102492 ZIP
DIAlux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC LDT