Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC
Productomschrijving
Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SNS210-sensor, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Type lichtbron
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar