Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169011298
Volledige bestelcode: 872016901129800

Specificaties

Type lichtbron
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102490 nl_BE pdf 415.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102490_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102490_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC IES
Revit-bestand
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC 910505102490 ZIP
DIAlux
ULD File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO SC LDT