Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO

Productomschrijving

Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 8720169014886
Volledige bestelcode: 872016901488600

Specificaties

Type lichtbron
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102469 nl_BE pdf 296.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102469_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102469_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO IES
Revit-bestand
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO 910505102469 ZIP
DIAlux
ULD File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO LDT