Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
Productomschrijving
Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar