Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4
Productomschrijving
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar