Philips Ledinaire panel Ecoset, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Productomschrijving
600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver voor EcoSet (geïntegreerd), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Diamant, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Goed
- Garantieperiode
- 5 jaar