Productomschrijving
1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit, 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Gestructureerde optiek, Polycarbonaat, IP20 (IP44 voorzijde), IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Kabel met connector, Insteekconnector, 3-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)