Philips CoreLine Paneel gen6, 32 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4

Productomschrijving

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS210-sensor, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polystyreen, IP20 | Geen bescherming, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,3 m met connector 2-polig, 2 insteekconnectors, 2-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169835238
Volledige bestelcode: 872016983523800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104636 nl_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104636_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104636_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 IES
Revit-bestand
RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 910505104636 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W30L120 OC IA4 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB