Philips CoreLine Paneel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Voedingsunit met DALI-interface, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 7-polig, SC | Veiligheidskabel, Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8720169588745
Volledige bestelcode: 872016958874500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 txt 4.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102817 nl_BE pdf 396.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102817_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102817_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 IES
Revit-bestand
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 910505102817 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB