Philips CoreLine Paneel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Enkellaags poedercoating, Plafond, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Bundelhoek 90°, Witte reflector, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Kabel 0,3 m met connector 2-polig, 2 insteekconnectors, 2-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169588608
Volledige bestelcode: 872016958860800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102803 nl_BE pdf 665.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102803_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102803_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 IES
Revit-bestand
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 910505102803 ZIP
DIAlux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB