Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1145x21 mm; H46 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), ELP3h

RC710B 34S/840 PSD ELP3 W5 L120 BK

Productomschrijving

In between ceiling lamellas, 1145x21 mm; H46 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 30 W, 100 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8720169630291
Volledige bestelcode: 872016963029100

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105764 nl_BE pdf 277.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105764_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105764_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC710B 34S/840 PSD ELP3 W5 L120 BK ies 47.4 kB