Philips Trueline Inbouw, 35.5 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC

Productomschrijving

1450x80 mm, Plaster ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514973275
Volledige bestelcode: 871951497327500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103291 nl_BE pdf 624.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103291_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC IES
Revit-bestand
RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC 910505103291 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 43S/TW9 SEIA W8L145 PCV U4 SC LDT