Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: hoge prestaties, geavanceerde controle

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
8720169014640
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
8720169014657
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
8720169014664
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
8720169014671
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
8720169014695
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA5 MXO
8720169014701
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 42S/930 SEIA W60L60 IA4 MXO
8720169014718
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO
8720169014725

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Kantoren zoeken naar hoogwaardige verlichting die prestaties, comfort, welzijn en duurzaamheid verbetert. Daarom is er zoveel vraag naar 'lichtoppervlak'-oplossingen die een uitstekende lichtkwaliteit leveren met een grote functionaliteit en connectiviteit. Zoals Philips SlimBlend Gen2 - een complete familie van slanke armaturen ontworpen voor verbeterde welzijn en circulariteit. SlimBlend Gen2-armaturen bieden ultramoderne efficiëntie en een uitstekende lichtkwaliteit (CRI>90) met upgrademogelijkheden en repareerbaarheid die een lange levensduur beloven. Ze zijn ook ontworpen met het oog op recycleerbaarheid, waardoor ze een echt circulaire, groene keuze zijn. Maar het is de hoge lichtkwaliteit die de SlimBlend Gen2-armaturen echt onderscheidt. De speciale Micro Hexagonal Optics (MXO) zorgt voor niet-verblindend comfort en voorziet het homogene licht van fonkelingen, waardoor een levendig lichtoppervlak ontstaat dat interieurs opfleurt en volledig voldoet aan de eisen van Office. SlimBlend Gen 2 is een minimalistische oplossing met superieure verlichtingsspecificaties gecombineerd met een best-in-class connectiviteit met behulp van Interact Pro - allemaal met een duurzame benadering van hoogwaardige kantoorverlichting.

Voordelen

  • Zeer efficiënte LED-armatuur met keuze aan montagemogelijkheden (inbouw, hangend, opbouw)

  • Aangename, verblindingsvrije verlichting die voldoet aan de kantoornormen

Kenmerken

  • Beste rendement tot wel 140 lm/W, ondersteunt duurzame gebouwontwerpen en energiebesparende subsidiecriteria

  • CRI 90 met instelbare witte optie

Toepassingen

  • Kantoren
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 nl_BE pdf 1.5 MB
Installatie-instructies
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-SlimBlend Gen2
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB