België - Nederlands

Philips TrueSlim

TrueSlim: Echte duurzame slanke LED-lamp voor speciaal plafond

Producten

Product Vergelijken
113
1.700
3000
15
19
113
1.700
3000
30
19
113
3.400
3000
30
19
111
3.400
3000
61
19
113
1.700
3000
15
19
110
3.400
3000
30
19
113
1.700
4000
15
19
113
1.700
4000
30
19

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij het interieur van de ruimte die ze verbeteren. De TrueSlim serie voldoet aan de flexibiliteitsvereisten voor plafondintegratie en is geschikt voor plafondsystemen van InterAlu en Haufe. Ontwerpers en plafondbouwers hebben behoefte aan energiebesparende armaturen die de juiste hoeveelheid licht geven en in een plafond met specifieke afmetingen passen. TrueSlim voldoet niet alleen aan de WELL Building Standard voor verlichting maar is ook UGR<19-geclassificeerd en voldoet daarmee aan alle kantoornormen (OC). Alle armaturen in de familie zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en lichtopbrengsten. Hierdoor is de ontwerpflexibiliteit optimaal en zijn de mogelijkheden eindeloos. TrueSlim armaturen zijn ook duurzaam, met een rendement tot 110 lm/W, een levensduur van 50.000 uur bij L90 en de optie voor een upgrade naar draadloze connectiviteit en bediening.

Voordelen

  • Verlichting voldoet aan kantoornormen

  • Klaar voor de toekomst, schaalbare mogelijkheden voor smart offices

Kenmerken

  • Gelijkmatige verlichting met uitstekende verblindingsbescherming (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • De armatuur is speciaal ontworpen voor gebruik in lamellenplafonds

Toepassingen

  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Hotels, cafés, restaurants

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads