België - Nederlands

Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 30 W, 1195x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 3000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 34S/830 SEIA IA4 W3 L120 BK

Productomschrijving

In between ceiling lamellas, 1195x21 mm; H41 mm, Staal, Zwart, Enkellaags poedercoating, Beugel, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 3400 lm, 30 W, 110 lm/W, Frost, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Zeer brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105758
Volledige bestelcode: 872016963023900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads