België - Nederlands

Philips TrueLine Interalu, 28 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b)

RC536B 40S/930SRD W5L117SAPP U4W3-M/F BK

Productomschrijving

Interalu SAPP ceiling version, Staal, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 4000 lm, 28 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 910505105737
Volledige bestelcode: 872016962785700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads