België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 25.5 W, 1200x80 mm, VPC, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC

RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC

Productomschrijving

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 3400 lm, 25.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103158
Volledige bestelcode: 871951497152300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103158 nl_BE pdf 620.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103158_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103158_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC IES
Revit-bestand
Revit file - RC530BI - 910505103158 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ULD
Relux
ROLF File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 34S/930 SEIA W8L120 VPC U4 W3 SC LDT