België - Nederlands

Philips Trueline Inbouw, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELP3h

RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3

Productomschrijving

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Gestructureerde optiek, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 6-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514971684
Volledige bestelcode: 871951497168400

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
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
Tender text - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 txt 5.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103141 nl_BE pdf 402.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103141_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103141_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 IES
Revit-bestand
RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 910505103141 ZIP
DIAlux
ULD File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DIA W8L150 VPC ELP3 LDT