Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/930 PSD W60L60 MXO SC

Productomschrijving

Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Met structuur, Polystyreen, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910505102485
Volledige bestelcode: 872016901124300

Specificaties

  • Type lichtbron
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Unclassified

Downloads