België - Nederlands

Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – duurzame prestaties

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Als het aankomt op het met LED-armaturen verlichten van een kantoorruimte zijn bedrijven gewoonlijk bereid te investeren in duurzaamheid, op voorwaarde dat de investering zich terugbetaalt. Tegelijkertijd moet het systeem voldoen aan de normen voor kantoorverlichting om een aangename werkomgeving te verzekeren. PowerBalance gen2 is Philips’ meest energiezuinige LED-armatuur die voldoet aan kantoornormen. Hij bespaart meer dan 50% op de energiekosten in vergelijking met een T5-oplossing en bovendien heeft de lichtbron een langere levensduur. Dit leidt tot aanzienlijk lagere bedrijfskosten en dat verzekert een terugverdientijd die voldoet aan de behoeften van de specificatiemarkt. De gen2-architectuur maakt een reeks zeer veelzijdige modulaire en semimodulaire armaturen mogelijk. Deze armaturen kunnen eenvoudig gemonteerd worden in plafonds met zichtbare en verdekte T-profielen, evenals in stucwerkplafonds en plafonds met bandrasters.

Voordelen

  • Uiterst efficiënte LED-armatuur (140 Lm/W ) , die voldoet aan de norm voor kantoorverlichting.

  • Verlichtingsoplossing van uitstekende kwaliteit (UGR16),voor directe vervanging van T5-armaturen.

Kenmerken

  • Diverse montagemogelijkheden

  • Geavanceerde LED-technologie

Toepassingen

  • Kantoren
  • Andere binnentoepassingen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IP20 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 nl_BE pdf 1.2 MB
Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.0 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Meerdere materialen
Revit-bestand
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Lichttechnische files

Family-IES-PowerBalance gen2
Meerdere materialen
Familie IES-collectie
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Milieuproductverklaring
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB