België - Nederlands

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 310x1250 mm, CPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC

Productomschrijving

Recessed, 310x1250 mm, Concealed profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8718699979942
Volledige bestelcode: 871869997994200

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505101674 nl_BE pdf 637.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505101674_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505101674_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC IES
Revit-bestand
RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC 910505101674 ZIP
DIAlux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DEIA W31L125 CPC LDT