Philips PowerBalance gen2, Recessed, BioUp, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-5000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
RC461B 80S/TWBU SEIA W30L120 VPC U4 SC
Productomschrijving
Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 8000 lm, 64 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-5000 K, Tunable, SDCM ≤3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Nee
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Lighting for wellbeing
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar