Philips PowerBalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 40S/930 DEIA W60L60 CWL VPC W5

Productomschrijving

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105876
Volledige bestelcode: 872016963336000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    Lighting for wellbeing

Downloads