PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Ledinaire panel Ecoset, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, Draadloos, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Productomschrijving

600x600 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Draadloze driver voor EcoSet (geïntegreerd), 3400 lm, 28 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Bundelhoek 90°, Microprismatische lens, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 911401877685
Volledige bestelcode: 872016951721999

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Goed
  • Klasse van onderhoudsgemak
    Klasse C, armatuur zonder onderdelen waaraan onderhoud kan worden geplaagd, onderhoudsvrij
  • Garantieperiode
    3 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads