Philips Ledinaire panel Ecoset

Vetrouwde kwaliteit. Installatiegemak. Elke keer. Betrouwbaar en betaalbaar.

Producten

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
8720169517219

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Het Philips Ledinaire paneel EcoSet (RC075) introduceert een unieke plug-and-play draadloze oplossing. Dit LED-verlichtingspaneel biedt een gemakkelijke manier om meer energiebesparingen te realiseren en maakt eenvoudige geautomatiseerde verlichting in kantoren of scholen mogelijk. Onze nieuwste innovatie zorgt ervoor dat onze LED-verlichtingspanelen kunnen werken met een externe PIR-sensor op wisselstroom om beweging en daglicht te detecteren. Deze extra externe lichtsensoren zorgen voor het automatisch dimmen van de armatuur. De installatie is eenvoudig met de afstandsbediening, zodat je lampen binnen een mum van tijd klaar zijn. Gebruik vooraf gedefinieerde dimniveaus of configureer ze eenvoudig via geïntegreerde dipswitches. Er is een optionele wandschakelaar verkrijgbaar als accessoire voor handmatige bediening, voor het geval je deze nodig hebt!

Voordelen

  • Verhoogde energiebesparingen

  • Goede kwaliteit en gemakkelijk te gebruiken

Kenmerken

  • Uitgang: 3400 lm, 4000K

  • Doeltreffendheid: 120 lm/W

Toepassingen

  • Kantoren
  • Onderwijs
  • Gemeentelijke gebouwen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Ledinaire panel Ecoset nl_BE pdf 344.4 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Ledinaire panel Ecoset
Meerdere materialen - Visuals
Video
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Video
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Lichttechnische files

Family-IES-Ledinaire panel Ecoset
Meerdere materialen - Software Plugins