Philips Accessory, Wit
Productomschrijving
Philips Accessory, Wit
Specificaties
- Totale lengte 1.202 mm
- Totale breedte 602 mm
- Totale hoogte 72 mm
- Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) 72 x 602 x 1202 mm
- Materiaal Aluminium
- Beschermingsklasse -
- IK-classificatie -
- Accessoirekleur Wit
- Nettogewicht (per stuk) 0,960 kg