Philips Essential inbouw, 3D printed, 15.4 W, D400mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)
TCBRMR 19S/930 IA5 OC WH401
Productomschrijving
D400mm, Polycarbonaat, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Interact SC1500-multisensorbundel, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified