Philips GentleSpace Gen4

GentleSpace - Hoogwaardige, efficiënte verlichting ontworpen voor uitmuntendheid in moeilijke omgevingen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

BY580P 170S/840 PSU WB GC SI
BY580P 170S/840 PSU WB GC SI
8720169594081
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI
8720169594098
BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI
BY580P 170S/840 PSU HE WB GC SI
8720169594104
BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI
BY581P 250S/840 PSU HE WB GC SI
8720169594111

Informatie over productfamilie

Beschrijving

GentleSpace gen4 is de ultieme verlichtingsoplossing voor industriële omgevingen en binnensportaccommodaties. Dit product overtreft alle verwachtingen met superieure lichtkwaliteit, verbeterde veiligheid en productiviteit van medewerkers en conformiteit met alle toepasselijke veiligheidsvoorschriften. GentleSpace gen4 gaat zeer lang mee en met makkelijker, goedkoper en minder frequent onderhoud is het een ideaal product voor installatie aan hoge plafonds. Het energiezuinige ontwerp biedt maximale toepassingsefficiëntie en aantrekkelijke totale gebruikskosten (TCO), wat resulteert in lagere bedrijfskosten. Dit productassortiment biedt een ruime keuze aan optieken, bundelhoeken (van zeer smal tot breed), lichtopbrengsten en connectiviteitsopties. Met GentleSpace gen4 creëer je eenvoudig een verlichtingsoplossing op maat voor alle toepassingen met hoge plafonds. Door het moderne platte ontwerp zijn deze producten eenvoudig te installeren, reinigen en onderhouden. Het ontwerp met één optisch venster biedt superieure visuele prestaties. De diverse montagemogelijkheden en connectors zoals de vooraf gemonteerde IP65-connector garanderen een eenvoudige en snelle installatie. Het robuuste ontwerp is bestand tegen zware omstandigheden in alle soorten omgevingen. Je kunt kiezen uit lichtkappen van verschillende materialen, waaronder speciale varianten voor extreme temperaturen (XT), gevaarlijke terreinen (ATEX 2/22) en sporttoepassingen. Daarnaast biedt GentleSpace gen4 geavanceerde connectiviteitsopties. Het systeem is geschikt voor gebruik in connected verlichtingssystemen zoals Interact. Betrouwbare verlichting met hoog rendement en slimme connectiviteit — een briljante keuze voor een betere toekomst. Omarm duurzaamheid met GentleSpace gen4, de oplossing voor highbay-verlichting die duurzaamheid en recyclebaarheid vooropstelt, conform de principes van de circulaire economie. De armatuur is onderhoudsvriendelijk en met de Signify Servicetag app heb je alle informatie bij de hand. Of je nu op zoek bent naar een betrouwbare oplossing waar je niet meer naar om hoeft te kijken of een oplossing die je na installatie kunt aanpassen en bedienen: GentleSpace gen4 is de juiste keuze.

Voordelen

  • Robuust ontwerp, gemaakt voor zware omstandigheden in alle soorten omgevingen

  • Compact productontwerp, bestand tegen hevige schokken (IK08), water en stof (IP65)

Kenmerken

  • Uitzonderlijke prestaties van de UltraEfficient (UE, 189 lm/W)- en High-Efficiency (HE, 183 lm/W)-uitvoeringen

  • Lange levensduur van 100.000 uur bij L85

Toepassingen

  • Productielocaties (van voedsel- en drankenindustrie tot zware industrie)
  • Magazijnen en logistieke centra
  • Binnensportaccommodaties, zwembaden en evenementenhallen

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet GentleSpace Gen4 nl_BE pdf 3.8 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-GentleSpace Gen4
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

Family-IES-GentleSpace Gen4
Meerdere materialen - Software Plugins

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB