Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Brede bundel, IP65, IK07

BY581P 250S/840 PSU WB GC SI

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, Voedingsunit (aan/uit), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK07 | 2 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 3-polig Wieland/Adels-compatibel

Bestelcode: 8720169594098
Volledige bestelcode: 872016959409800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102873 nl_BE pdf 417.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102873_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102873_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI IES
Revit-bestand
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI 910505102873 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 PSU WB GC SI LDT