België - Nederlands

Philips GentleSpace Gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, H4, IP65, IK03, ELP3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4

Productomschrijving

Highbay, Aluminium, Zilver, Dubbellaags poedercoating, Pendelset dubbel, driehoekig, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Brede bundel, Helder, Glas, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8720169594043
Volledige bestelcode: 872016959404300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Signify Circle

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505102868 nl_BE pdf 580.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102868_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102868_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 IES
Revit-bestand
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 910505102868 ZIP
DIAlux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELP3 H4 LDT