België - Nederlands

Philips LuxSpace PoE, 20 W, 200x200 mm, 2600 lm, 3000 K, Power over Ethernet, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN572B LED24S/830 POE-E C WH

Productomschrijving

200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Armatuurregelaar met Power over Ethernet, 2600 lm, 20 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970703
Volledige bestelcode: 871869997070300

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100941 nl_BE pdf 505.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100941_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100941_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN572B LED24S/830 POE-E C WH IES
Revit-bestand
DN572B LED24S/830 POE-E C WH 910505100941 ZIP
DIAlux
ULD File - DN572B LED24S/830 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED24S/830 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED24S/830 POE-E C WH LDT