België - Nederlands

Philips LuxSpace PoE, 14.8 W, 200x200 mm, 2200 lm, 4000 K, Power over Ethernet, UGR19, Hoogglanzende reflector, IP20

DN572B LED20S/840 POE-E C WH

Productomschrijving

200x200 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Armatuurregelaar met Power over Ethernet, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970697
Volledige bestelcode: 871869997069700

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
910505100940_EU.nl_BE.PROF Product - full data sheet pdf 510.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100940_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100940_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN572B LED20S/840 POE-E C WH IES
Revit-bestand
DN572B LED20S/840 POE-E C WH 910505100940 ZIP
DIAlux
ULD File - DN572B LED20S/840 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN572B LED20S/840 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN572B LED20S/840 POE-E C WH LDT