België - Nederlands

Philips LuxSpace PoE, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K, Power over Ethernet, Hoogglanzende reflector, IP20

DN560B LED12S/840 POE-E C WH

Productomschrijving

D150 mm, Gietaluminium, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Armatuurregelaar met Power over Ethernet, 1350 lm, 9.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Hoogglanzende reflector, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting

Bestelcode: 8718699970598
Volledige bestelcode: 871869997059800

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100930 nl_BE pdf 386.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100930_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100930_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN560B LED12S/840 POE-E C WH IES
Revit-bestand
DN560B LED12S/840 POE-E C WH 910505100930 ZIP
DIAlux
ULD File - DN560B LED12S/840 POE-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN560B LED12S/840 POE-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN560B LED12S/840 POE-E C WH LDT