Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610P 20S/840UE PSU-E C SI
Productomschrijving
Downlight, Kunststof, Wit, Hangend, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Montage
- Opbouw
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar