PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, Helder

DN610P 20S/840UE PSU-E C WH PG

Productomschrijving

Kunststof, Wit, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), Helder, Glas, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 910505104883
Volledige bestelcode: 872016983773700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Montage
    Opbouw
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar
  • Sustainability rating
    -

Downloads