Philips LuxSpace Compact, surface & suspended, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK

Productomschrijving

Downlight, Kunststof, Zwart, Opbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169837706
Volledige bestelcode: 872016983770600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Opbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104880 nl_BE pdf 216.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104880_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104880_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK IES
DIAlux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK LDT