Philips LuxSpace Compact, inbouw, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG

Productomschrijving

Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, Helder, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II

Bestelcode: 8720169835801
Volledige bestelcode: 872016983580100

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505104693 nl_BE pdf 241.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505104693_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505104693_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG IES
Revit-bestand
DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG 910505104693 ZIP
DIAlux
ULD File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG ULD
Relux
ROLF File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG LDT