Productomschrijving
Aluminium, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, UGR19, Hoogglanzende spiegel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Bescherming tegen te hoge spanning