De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving
Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.
Aluminium, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1200 lm, 8.2 W, 150 lm/W, 4000 K, Hoogglanzende spiegel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Bescherming tegen te hoge spanning
Bestelcode: 8720169585799
Volledige bestelcode: 872016958579900
Specificaties
Type lichtbron
12S [LED Module, system flux 1200 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified
Lichtvervuiling naar boven (ULR)
0
Lichtstroom
1.200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)
150 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)
>80
Kleur lichtbron
840 neutraalwit
Optiektype
Hoogglanzende spiegel
Bundelspreiding armatuur
60°
Type optiek buiten
-
Unified Glare Rating (UGR)
22
Windbelastbaar oppervlak
0,01767 m²
Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Aanvankelijk energiegebruik CLO
- W
Totale opgenomen vermogen CLO
- W
Aanloopstroom
4,4 A
Aanlooptijd inschakelpiek
0,02 ms
Energieverbruik
8,2 W
Arbeidsfactor
0.9
Ampère-uur batterij
- Ah
Batterijspanning
- V
Cycli voor opladen en ontladen van de batterij
-
Spanning paneel
- V
Piekvermogen paneel
- W
Vermogen laadregelaar
- W
Aansluiting
-
Kabel
-
Aantal producten op MCB van 16 A type B
65
Type netaansluiting
Hybride
Geschikt voor willekeurige schakeling
Nee
IEC beschermingsklasse
Veiligheidsklasse II
Surge Protection (Common/Differential)
Bescherming tegen te hoge spanning
Dimbaar
Nee
Configureerbaarheid
Configureerbaar
Driver/voedingsunit/transformator
Externe voedingsunit (aan/uit)
Lichtregeling
-
Constante lichtopbrengst
Nee
Gebruiksduur
0 hr
Maximaal dimniveau
Niet van toepassing
Solar-dimprofiel
-
Materiaal behuizing
Aluminium
Reflectormateriaal
Polycarbonaat
Materiaal optiek
Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens
-
Fixation material
-
Kleur behuizing
Wit
Bevestigingsvoorziening
Verende klem voor inbouwmontage
Vorm optische lichtkap/lens
-
Afwerking optische lichtkap/lens
-
Totale hoogte
74 mm
Totale diameter
164 mm
Batterijlocatie
-
Beschermingsklasse
IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie
IK02 [0,2 J standaard]
Standaard kantelhoek opzetmontage
-
Standaard kantelhoek opschuifmontage
-
Montage
Inbouw
Type lichtkap
-
Nettogewicht (per stuk)
0,800 kg
Gloeidraadtest
Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering
-
CE-markering
Ja
ENEC-markering
ENEC-markering
Fotobiologisch risico
Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Specificatie van fotobiologisch risico
0,2 m
Conform EU RoHS-richtlijn
Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq
25 °C
Bereik omgevingstemperatuur
+10 tot +35 °C
Tolerantie lichtstroom
+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit
-
Tolerantie energieverbruik
+/-10%
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur
0 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
5 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur
0 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur
0 %
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 35.000 uur
-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur
L90
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 75.000 uur
-
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur
-
Reparatieklasse
Bij reparatieklasse C kan de driver van dit armatuur worden vervangen door een servicetechnicus. Er is speciale zorg nodig bij het demonteren en weer monteren, en er kan specifiek gereedschap nodig zijn. Onderdelen en documentatie zijn enige tijd beschikbaar.
Productnaam voor bestelling
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH
Volledige productnaam
DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH
Full EOC
872016958579900
Bestelcode
8720169585799
Materiaalnr. (12NC)
910505102650
Lokale code
8720169585799
Numerator - Aantal per pak
1
EAN/UPC - product/behuizing
8720169585799
Numerator - Dozen per buitendoos
1
EAN/UPC - Case
8720169585799
Code productfamilie
DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Dimension Drawing (without table) - DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH