België - Nederlands

Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1909 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20

TCTT230 20S/830 PSU-E WH

Productomschrijving

Downlight with a perfect fit, D230 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1909 lm, 13.3 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Bundelhoek 90°, Hoogglanzende reflector, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 2-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase

Bestelcode: 8719514573963
Volledige bestelcode: 871951457396300

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Montage
Inbouw
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TCTT230 20S/830 PSU-E WH txt 4.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 912500103782 nl_BE pdf 235.0 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500103782_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912500103782_EU
Meerdere materialen - Visuals